เผยแพร่สินค้าของคุณ
Blend Curve Back to Wall Bidet
Blend Curve Back to Wall Bidet
    Ideal Standard

    Blend Curve Back to Wall Bidet

    Blend Curve Back to Wall Bidet, Hidden Fixation, Glossy White
    สเปคสินค้า
    • Blend Curve Back to Wall Bidet with Hidden Fixation in Glossy White Finish
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T3753
    • Product familyBlend Cube
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bidet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)560
    • กว้าง (มิลลิเมตร)355
    • ความลึก (มิลลิเมตร)400
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFireclay
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)23.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถสุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010126
    • ชื่อ ETIMBidet
    • UNSPSC nameBidets
    • UNSPSC code30181502
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures