เผยแพร่สินค้าของคุณ
Blend Curve normal close seat & cover
Blend Curve normal close seat & cover
    Ideal Standard

    Blend Curve normal close seat & cover

    Blend Curve Wrapover Seat & Cover, Normal Close, Glossy White
    สเปคสินค้า
    • Blend Curve Wrapover Seat & Cover with Normal Close function in Glossy White Finish
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T3761
    • Product familyBlend Cube
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC Seats
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)455
    • กว้าง (มิลลิเมตร)355
    • ความลึก (มิลลิเมตร)37
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.38
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่นั่งถังชักโครก
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011196
    • ชื่อ ETIMToilet seat
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 19 17
    • OmniClass TitleWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures