เผยแพร่สินค้าของคุณ
Conca New consolle basin 60 NTH NOF
Conca New consolle basin 60 NTH NOF
    Ideal Standard

    Conca New consolle basin 60 NTH NOF

    Conca Rectangular washbasin for suspended or countertop installation, 600x450mm without overflow,without taps. White
    สเปคสินค้า
    • Rectangular 600 mm washbasin for suspended or countertop installation. Available with or without overflow. For the version without an overflow hole, we recommend the combination with the Ideal Flow N8326AA system and the free-outlet drain with ceramic cover E211401, both to be purchased separately. Glazed finish.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T3792
    • Product familyCONCA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wash-Basin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)450
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)160.7
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)17
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-39 29 13 21 19
    • OmniClass TitleSurface Water Retention Basins