เผยแพร่สินค้าของคุณ
EXTRA 100CM WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES
EXTRA 100CM WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES
    Ideal Standard

    EXTRA 100CM WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES

    Extra Basin 100cm, No Tap Holes, Slotted Overflow, Grinded, Glossy White
    สเปคสินค้า
    • Extra Basin 100cm without Tap Holes, with Slotted Overflow, Grinded, in Glossy White finish
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T3908
    • Product familyExtra
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)148
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)450
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFireclay
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)23.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 47 26.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRetention Basins
    • OmniClass Number23-39 29 13 21 19
    • OmniClass TitleSurface Water Retention Basins
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures