เผยแพร่สินค้าของคุณ
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR+WTOP CTR CUT WHMT
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR+WTOP CTR CUT WHMT
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR+WTOP CTR CUT WHMT
    Ideal Standard

    Conca BSN UN 80X50X37 1 DR+WTOP CTR CUT WHMT

    Vanity unit, 800 x 505 x 370mm, 1 external drawer with centrally perforated countertop, push open technology and soft close combined. Matt white lacquered finish
    สเปคสินค้า
    • Vanity unit, 800 mm wide, 505 mm deep and 370 mm high, with 1 external drawer with full extension, with a centrally perforated table top. Equipped with push open technology and soft close combined in one system. Drawers in thin metal and anthracite-colored interior. Matt white lacquered finish.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T3929
    • Product familyCONCA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom_Furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)370
    • กว้าง (มิลลิเมตร)802
    • ความลึก (มิลลิเมตร)505
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)31.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets