เผยแพร่สินค้าของคุณ
Conca BSN UN 120X37X55 2 DR  NOWTOP  WHMT
Conca BSN UN 120X37X55 2 DR  NOWTOP  WHMT
    Ideal Standard

    Conca BSN UN 120X37X55 2 DR NOWTOP WHMT

    Vanity unit, 1200 x 372 x 550mm without countertop to combine with porcelain stoneware tops or shelves with 2 external drawers. Equipped with push open and soft close technology. Matt white lacquered finish
    สเปคสินค้า
    • Vanity unit, 1200mm wide 372 mm deep and 550 mm high, without countertop, for combination with porcelain stoneware tops or shelves with 2 external full extension drawers. Equipped with push open technology and soft close combined in a single system. Drawers in thin metal and anthracite-colored interior. Available in 3 matt lacquered finishes and in 3 veneered wood finishes. Matt white lacquered finish.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T3951
    • Product familyCONCA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom_Furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)540
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1202
    • ความลึก (มิลลิเมตร)373
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)41
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets