เผยแพร่สินค้าของคุณ
Conca MIRROR SQUARED  60 BLK
Conca MIRROR SQUARED  60 BLK
    Ideal Standard

    Conca MIRROR SQUARED 60 BLK

    Square-Mirror 600 x 600 mm with outer frame in black aluminum (195x195x37)
    สเปคสินค้า
    • Square mirror, 600x600 mm with external frame in black aluminum (19.5x19.5x37.7 mm) "Squared". Double perimeter led light 45 W (front towards user and back towards the wall). Without switch. Fixing kit included 230 V, 50 Hz, IP44, Class II, 4000 K
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T3965
    • Product familyCONCA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom_Furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)30
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets