เผยแพร่สินค้าของคุณ
Conca BSN UN 160X50X55 4 DR+WTOP NOCUT  WHMT
Conca BSN UN 160X50X55 4 DR+WTOP NOCUT  WHMT
    Ideal Standard

    Conca BSN UN 160X50X55 4 DR+WTOP NOCUT WHMT

    Vanity unit, 1600 x 505 x 550mm with non-perforated countertop, 4 external drawers. Equipped with push open and soft close technology. Matt white lacquered finish.
    สเปคสินค้า
    • Vanity unit, 1600mm wide, 505 mm deep and 550 mm high, with non-perforated countertop with 4 external drawers with full extraction. Equipped with push open technology and soft close combined in one system. Drawers in thin metal and anthracite-colored interior. Available in 3 matt lacquered finishes and in 3 veneered wood finishes. Matt white lacquered finish.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T4325
    • Product familyCONCA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom_Furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)550
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1587
    • ความลึก (มิลลิเมตร)505
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)85
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets