เผยแพร่สินค้าของคุณ
EXTRA 100CM VANITY BASIN WITH  3 TAP HOLES
EXTRA 100CM VANITY BASIN WITH  3 TAP HOLES
    Ideal Standard

    EXTRA 100CM VANITY BASIN WITH 3 TAP HOLES

    Extra Vanity Basin 100cm, 3 Tap Holes, Glossy White
    สเปคสินค้า
    • Extra Vanity Basin 100cm with 3 Tap Holes and Slotted Overflow in Glossy White finish
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T4368
    • Product familyExtra
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)150
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1010
    • ความลึก (มิลลิเมตร)520
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFireclay
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)29.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 47 26.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRetention Basins
    • OmniClass Number23-39 29 13 21 19
    • OmniClass TitleSurface Water Retention Basins
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures