เผยแพร่สินค้าของคุณ
I.LIFE BATH TUB CORNER 140X140 CM.
I.LIFE BATH TUB CORNER 140X140 CM.
    Ideal Standard

    I.LIFE BATH TUB CORNER 140X140 CM.

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(5 รีวิว)
    I.life Bath Tub corner 140x140 cm
    สเปคสินค้า
    • I.life Bath Tub corner 140x140 cm - White
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T4766
    • Product familyI.life
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bath
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)450
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1400
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)24.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011609
    • ชื่อ ETIMBath
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs