เผยแพร่สินค้าของคุณ
i.life S Close Cloupled rimless WC Pan, Horizontal Outlet with 6/3 L site inlet cistern
i.life S Close Cloupled rimless WC Pan, Horizontal Outlet with 6/3 L site inlet cistern
    Ideal Standard

    i.life S Close Cloupled rimless WC Pan, Horizontal Outlet with 6/3 L site inlet cistern

    Ideal Standard i.life S, close coupled toilet, RimLS+, horizontal outlet, L-shape floor fixation, cistern side inlet 6/3 l, wrapover seat, compact, softclose, easy-take off push button, white, in carton box, EU pallet
    สเปคสินค้า
    • Close coupled toilet, RimLS+, horizontal outlet, L-shape floor fixation, cistern side inlet 6/3 l, wrapover seat, compact, softclose, easy-take off push button, white, in carton box, EU pallet. White Finish
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T5171
    • Product familyI.life S
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet Cisterns
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-06-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    • กว้าง (มิลลิเมตร)35.5
    • ความลึก (มิลลิเมตร)78.8
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)34.42
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011289
    • ชื่อ ETIMToilet closet
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-31 19 19 19
    • OmniClass TitleWater Closet Tanks