เผยแพร่สินค้าของคุณ
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
    Ideal Standard

    I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM

    I.life B vanity unit 2 drawers 80cm
    สเปคสินค้า
    • Vanity unit 2 drawers 80cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T5272
    • Product familyI.life B
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom Furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)640.01
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)525
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)34.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEC010013
    • ชื่อ ETIMBathroom vanity
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets