เผยแพร่สินค้าของคุณ
I.Life b, wallhung bowl, Easyfix+
I.Life b, wallhung bowl, Easyfix+
    Ideal Standard

    I.Life b, wallhung bowl, Easyfix+

    I.life B, wallhung bowl, RimLS+, hidden fixation, Easyfix+, with ablution trim mounted
    สเปคสินค้า
    • Wall Hung WC Bowl, RimLS+, hidden fixation, Easyfix+, with ablution trim mounted, white, in carton box, EU pallet
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T5347
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanitary
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)34
    • กว้าง (มิลลิเมตร)36
    • ความลึก (มิลลิเมตร)54
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFireclay
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)22.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011289
    • ชื่อ ETIMToilet closet
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 19
    • OmniClass TitleWater Closets 

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป