เผยแพร่สินค้าของคุณ
Conca Towel Bar Double 450 Round
Conca Towel Bar Double 450 Round
Conca Towel Bar Double 450 Round
Conca Towel Bar Double 450 Round
Conca Towel Bar Double 450 Round
Conca Towel Bar Double 450 Round
    Ideal Standard

    Conca Towel Bar Double 450 Round

    Conca Towel Bar Double 450 Round
    สเปคสินค้า
    • Conca Towel Bar Double 450 Round
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T5396
    • Product familyCONCA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Conca
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)78
    • กว้าง (มิลลิเมตร)25
    • ความลึก (มิลลิเมตร)447
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองSteel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC012353
    • ชื่อ ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 DescriptionHolders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties