เผยแพร่สินค้าของคุณ
TESI S&C WO SC TO FOR EASYFIX
Ideal Standard

TESI S&C WO SC TO FOR EASYFIX

Tesi seat & cover soft close close, wraopver, Quick release for EASY FIX+ bowl
สเปคสินค้า
  • Tesi seat & cover soft close close, wraopver, Quick release for EASY FIX+ bowl
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.T5524
  • Product familyTESI
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tesi
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)4
  • กว้าง (มิลลิเมตร)36.5
  • ความลึก (มิลลิเมตร)44.5
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักDuroplast
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่นั่งถังชักโครก
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011289
  • ชื่อ ETIMToilet closet
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 19 19 17
  • OmniClass TitleWater Closet Seats
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures