เผยแพร่สินค้าของคุณ
ULTRA FLAT S + 170X80 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X80 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X80 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X80 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X80 SHOWER TRAY
    Ideal Standard

    ULTRA FLAT S + 170X80 SHOWER TRAY

    UltraFlat S+ shower tray, IdealSolid+, 3 cm height, square, with waste on the center, with cover waste.
    สเปคสินค้า
    • UltraFlat S+ shower tray, IdealSolid+, 3 cm height, square, with waste on the center, stainless steel cover waste, 90 mm waste system to be ordered separately, Antislip.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T5611
    • Product familyUltraflat S+
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Tray
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)30
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1700
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSolid surface
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)37
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011443
    • ชื่อ ETIMShower tray
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา