เผยแพร่สินค้าของคุณ
KUBO B/FOLD 90 Unhand Door BRT/SIL SATIN
KUBO B/FOLD 90 Unhand Door BRT/SIL SATIN
    Ideal Standard

    KUBO B/FOLD 90 Unhand Door BRT/SIL SATIN

    Kubo B, Bi-fold, 900 mm, Inwards & Outward Opening, Reversible, Satin 6 mm Safety Glass

    สเปคสินค้า
    • Kubo B, Bi-fold, 900 mm with Inwards & Outward Opening, Reversible and Satin 6 mm Safety Glass

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T7326
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower enclosures
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-08-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1932
    • กว้าง (มิลลิเมตร)920
    • ความลึก (มิลลิเมตร)70.5
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)37
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers