If you are looking to monitor and control pedestrian access but have limited floorspace, the Glassgate 200 - with its single swinging
glass barrier and slim pedestal - provides a slim pedestal to deliver precisely on this requirement.
This model has options for barrier height and a locking brake rather than the standard friction brake. The tall glass barrier option deters people from climbing over, while the locking brake prevents pedestrians from trying to gain access by pushing through the closed barriers, fulfilling higher security requirements. The infrared optical system identifies tailgaters as close as 5mm from the authorised pedestrian, thus enforcing a one pass/one entry policy.
A dual barrier lane can be added to the system to create a wider passage for wheelchair or trolley access.
The end panel profile is available with round or square options. As standard, the enclosure is finished using 304 brushed stainless steel with Deep Black Quartz Corian for concealed reader mounting. Special finishes and decorative top options are available.
Each lane has a Fastlane Connect web server to provide LAN functionality for remote control and support.
พื้นที่การขาย
| เอเชีย | ยุโรป | โอเชียเนีย | อเมริกาเหนือ | แอฟริกา |
|---|---|---|---|---|
กาตาร์ | กรีซ | นิวซีแลนด์ | แคนาดา | มอริเชียส |
เกาหลีใต้ | เกาะไอล์ออฟแมน | ออสเตรเลีย | สหรัฐอเมริกา | โมร็อกโก |
คูเวต | เกิร์นซีย์ | อียิปต์ | ||
จอร์แดน | เจอร์ซีย์ | แอฟริกาใต้ | ||
จีน | ไซปรัส | |||
ซาอุดีอาระเบีย | เดนมาร์ก | |||
ญี่ปุ่น | นอร์เวย์ | |||
ตุรกี | เนเธอร์แลนด์ | |||
ไต้หวัน | เบลเยียม | |||
ไทย | โปรตุเกส | |||
บรูไน | โปแลนด์ | |||
บาห์เรน | ฝรั่งเศส | |||
ปากีสถาน | ฟินแลนด์ | |||
ฟิลิปปินส์ | มอลตา | |||
มาเก๊า | โมนาโก | |||
มาเลเซีย | เยอรมนี | |||
เลบานอน | รัสเซีย | |||
เวียดนาม | ลักเซมเบิร์ก | |||
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | สเปน | |||
สิงคโปร์ | สวิตเซอร์แลนด์ | |||
อินโดนีเซีย | สวีเดน | |||
อิรัก | สหราชอาณาจักร | |||
โอมาน | ออสเตรีย | |||
ฮ่องกง | อิตาลี | |||
ไอซ์แลนด์ | ||||
ไอร์แลนด์ |