Featuring 1.8m of laminated and toughened safety glass barriers acting as an imposing psychological barrier to intruders, as well as physically preventing them from gaining unauthorised access, the Glassgate 400 offers the highest level of physical deterrent available in our range.
The full height, dual swinging glass barriers feature a sturdy but open feel enclosure with various height options to intelligently control traffic flow while maximising throughput. It also features an optional locking brake, making the glass doors virtually impenetrable, even in the event of someone trying to gain unauthorised access by applying significant force to them.
With unsurpassed accuracy, the Glassgate 400 processes up to 1 pedestrian per second, with the barriers designed to close quickly and safely behind users to deter tailgaters. The infrared optical system identifies tailgaters as close as 5mm from the authorised pedestrian, thus enforcing a one pass/one entry policy.
The end panel profile is available with elliptical or square options, and the enclosure is finished using 304 brushed stainless steel with Deep Black Quartz Corian for concealed reader mounting. Special finishes and decorative top options are available on request.
Each lane has a Fastlane Connect web server to provide LAN functionality for remote control and support.
พื้นที่การขาย
| เอเชีย | ยุโรป | โอเชียเนีย | อเมริกาเหนือ | แอฟริกา |
|---|---|---|---|---|
กาตาร์ | กรีซ | นิวซีแลนด์ | แคนาดา | มอริเชียส |
เกาหลีใต้ | เกาะไอล์ออฟแมน | ออสเตรเลีย | สหรัฐอเมริกา | โมร็อกโก |
คูเวต | เกิร์นซีย์ | อียิปต์ | ||
จอร์แดน | เจอร์ซีย์ | แอฟริกาใต้ | ||
จีน | ไซปรัส | |||
ซาอุดีอาระเบีย | เดนมาร์ก | |||
ญี่ปุ่น | นอร์เวย์ | |||
ตุรกี | เนเธอร์แลนด์ | |||
ไต้หวัน | เบลเยียม | |||
ไทย | โปรตุเกส | |||
บรูไน | โปแลนด์ | |||
บาห์เรน | ฝรั่งเศส | |||
ปากีสถาน | ฟินแลนด์ | |||
ฟิลิปปินส์ | มอลตา | |||
มาเก๊า | โมนาโก | |||
มาเลเซีย | เยอรมนี | |||
เลบานอน | รัสเซีย | |||
เวียดนาม | ลักเซมเบิร์ก | |||
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | สเปน | |||
สิงคโปร์ | สวิตเซอร์แลนด์ | |||
อินโดนีเซีย | สวีเดน | |||
อิรัก | สหราชอาณาจักร | |||
โอมาน | ออสเตรีย | |||
ฮ่องกง | อิตาลี | |||
ไอซ์แลนด์ | ||||
ไอร์แลนด์ |