Designed with a wider pedestal, the Glassgate 250 can accommodate the integration of a wider range of third-party user authentication devices. The glass barriers – as with other Speedgate models – move intuitively and quickly to close behind an authorised user, deterring tailgaters. In the event of other authorised users trying to use the lane, the barriers will stay open, even if they are walking in the opposite direction.
This model features pedestal height dual swinging glass barriers to intelligently control traffic flow while maximising throughput. The infrared optical system identifies tailgaters as close as 5mm from the authorised pedestrian, thus enforcing a one pass/one entry policy, and can process up to 1 pedestrian per second. The locking brake option prevents pedestrians from trying to gain access by pushing through the closed barriers.
The end panel profile is available with round or square options, and the enclosure is finished using 304 brushed stainless steel with Deep Black Quartz Corian for concealed reader mounting. Special finishes and decorative top options are available.
Each lane has a Fastlane Connect web server to provide LAN functionality for remote control and support.
พื้นที่การขาย
| เอเชีย | ยุโรป | โอเชียเนีย | อเมริกาเหนือ | แอฟริกา |
|---|---|---|---|---|
กาตาร์ | กรีซ | นิวซีแลนด์ | แคนาดา | มอริเชียส |
เกาหลีใต้ | เกาะไอล์ออฟแมน | ออสเตรเลีย | สหรัฐอเมริกา | โมร็อกโก |
คูเวต | เกิร์นซีย์ | อียิปต์ | ||
จอร์แดน | เจอร์ซีย์ | แอฟริกาใต้ | ||
จีน | ไซปรัส | |||
ซาอุดีอาระเบีย | เดนมาร์ก | |||
ญี่ปุ่น | นอร์เวย์ | |||
ตุรกี | เนเธอร์แลนด์ | |||
ไต้หวัน | เบลเยียม | |||
ไทย | โปรตุเกส | |||
บรูไน | โปแลนด์ | |||
บาห์เรน | ฝรั่งเศส | |||
ปากีสถาน | ฟินแลนด์ | |||
ฟิลิปปินส์ | มอลตา | |||
มาเก๊า | โมนาโก | |||
มาเลเซีย | เยอรมนี | |||
เลบานอน | รัสเซีย | |||
เวียดนาม | ลักเซมเบิร์ก | |||
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | สเปน | |||
สิงคโปร์ | สวิตเซอร์แลนด์ | |||
อินโดนีเซีย | สวีเดน | |||
อิรัก | สหราชอาณาจักร | |||
โอมาน | ออสเตรีย | |||
ฮ่องกง | อิตาลี | |||
ไอซ์แลนด์ | ||||
ไอร์แลนด์ |