เผยแพร่สินค้าของคุณ
Front Light pendant ø140mm-P098
Front Light pendant ø140mm-P098
    iGuzzini

    Front Light pendant ø140mm-P098

    Pendant luminaire equipped with a three-phase adapter for electrified tracks, made of die-cast aluminium and thermoplastic material. The pendant system consists of steel cables L=2000 that provide a simple mechanical anchoring system. Having been rotated and tilted, the luminaire can be locked mechanically in position to ensure efficient light aiming (during maintenance operations too). Luminaire for high yield C.O.B.technology LED lamp with monochrome emission in a warm white colour tone (3000K). Flood optic. Equipped with electronic ballast. Equipped with an accessory holding ring designed to contain a flat accessory. An external component may also be applied, such as directional flaps with 360° rotation.
    สเปคสินค้า
    • LED Adjustability: directional Colours: 01 White/04 Black/74 Grey / Black
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.P098
    • Product familyIndoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Front Light
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)140
    • ความลึก (มิลลิเมตร)296
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting systems
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)