เผยแพร่สินค้าของคุณ
ELIA, Pendant, Oval
Lumenwerx

ELIA, Pendant, Oval

4.8 จาก 5 ดาว4.8(27 รีวิว)

Available in eight standard sizes, from 2’ x 6’ to 4’ x 12’, Elia Oval fixtures are decorative with a sleek profile suitable in any interior environment. Elia Oval is equipped with LED arrays illuminating inward and outward from its oval housing. It is also available with Chromawerx Sola, Duo, and Quadro.

สเปคสินค้า
  • SIZE: 

    26 - 2' diameter x 6' length
    28 - 2' diameter x 8' length
    212 - 2' diameter x 12' length
    36 - 3' diameter x 6' length
    38 - 3' diameter x 8' length
    312 - 3' diameter x 12' length
    48 - 4' diameter x 8' length
    412 - 4' diameter x 12' length

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ELIOP
  • Product familyPendant
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001743
  • ชื่อ ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)