เผยแพร่สินค้าของคุณ
KTM 512
IMI Hydronic Engineering
Archived

KTM 512

High-performing and compact, these pressure-independent control valves for variable flow heating and cooling systems are particularly effective in situations requiring high temperatures and/or pressure drops. They are also suitable for use on the secondary side in district heating and comfort cooling systems. Rust protection is assured due to the electrophoretically painted ductile iron body, while the plug delivers valve characteristic, suitable for modulating control.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.KTM_512
  • Product familyBalancing, control and actuators
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Control valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • รหัส ETIMEC011312
  • ชื่อ ETIMPressure-compensated control valve