เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acoustic Hanging Division Gradient
Acoustic Hanging Division Gradient
Acoustic Hanging Division Gradient
Acoustic Hanging Division Gradient
Acoustic Hanging Division Gradient
    Impact Acoustic®

    Acoustic Hanging Division Gradient

    A sound-absorbing room divider that displays a gradient of circle-shaped perforations while preserving its acoustic properties: keep the noise down and shield users from visual distractions.

    ติดต่อกับ Impact Acoustic®

    สเปคสินค้า
    • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

      Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

      Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

      Available in 45 colors

      PET Panel 24mm 4 kg/m2

      PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hanging-division-gradient
    • Product familyAcoustic Room Dividers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic Room Dividers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPET
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย