เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acoustic Hanging Division Kyvos
Acoustic Hanging Division Kyvos
Acoustic Hanging Division Kyvos
Acoustic Hanging Division Kyvos
Acoustic Hanging Division Kyvos
    Impact Acoustic®

    Acoustic Hanging Division Kyvos

    What first appears like simple irregular lines gradually turn into complex geometric silhouettes. The result is a striking and surprising design that delights the eye while providing excellent sound-absorbing features.

      ติดต่อกับ Impact Acoustic®

      สเปคสินค้า
      • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

        Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

        Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

        Available in 45 colours

        PET Panel 24mm 4 kg/m2

        PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.hanging-division-kyvos
      • Product familyAcoustic Room Dividers
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic Room Dividers
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2025-10-08
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักPET
      • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
      • ผลิตโดยอิตาลี
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง

      พื้นที่การขาย

      ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย