เผยแพร่สินค้าของคุณ
ALT0040 - Upholstered armchair with low backrest and 4 leg steel base
ALT0040 - Upholstered armchair with low backrest and 4 leg steel base
ALT0040 - Upholstered armchair with low backrest and 4 leg steel base
    INCLASS

    ALT0040 - Upholstered armchair with low backrest and 4 leg steel base

    ALTEA - Upholstered armchair with low backrest and 4 leg steel base

    Designed by renowned designer Jorge Pensi, the ALTEA seating collection arises from the search for a family of seats that can have a broad spectrum of uses in both professional and domestic environments. This iconic family, originates from the combination of comfortable seat bodies, available in three heights, with diverse bases of different functionality. The wide choice of versions and finishes together with the essential and appealing design of the seats, allow a broad spectrum of use in all kinds of spaces.

    สเปคสินค้า
    • ALTEA - Upholstered armchair with low backrest and 4 leg steel base
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ALT0040
    • Product familyALTEA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ALTEA
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)810
    • กว้าง (มิลลิเมตร)640
    • ความลึก (มิลลิเมตร)590
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม