เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARX0040 - High chair with 4 leg frame (polypropylene seat & back)
INCLASS

ARX0040 - High chair with 4 leg frame (polypropylene seat & back)

ARYN MAX - High chair with 4 leg frame (polypropylene seat & back)

ARYN MAX is a collection of versatile chairs that stands out for its light, essential and functional design. The collection expands the possibilities of the ARYN family, now with chairs that have a larger backrest. Its essential, pure and timeless design has been developed to inhabit different spaces in offices, schools, universities, hotels, restaurants and private residences. ARYN MAX chairs are available with a four-leg or sled base frame. Both versions are stackable. The seats and backrests are available in a select range of plastic colours or in a fully upholstered version that is available in a wide variety of fabrics and leathers.

สเปคสินค้า
  • ARYN MAX - High chair with 4 leg frame (polypropylene seat & back)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ARX0040
  • Product familyARYN MAX
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ARYN MAX
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1075
  • กว้าง (มิลลิเมตร)570
  • ความลึก (มิลลิเมตร)560
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง