เผยแพร่สินค้าของคุณ
BIN0015 - Armchair with low back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift + tilt mechanism)
INCLASS

BIN0015 - Armchair with low back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift + tilt mechanism)

BINAR 60 - Armchair with low back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift + tilt mechanism)

Refined design, versatility and comfort are the hallmarks of BINAR 60. A complete family of armchairs designed to be easily integrated into diverse contexts and spaces while keeping a common aesthetic. The armchairs are available with two backrest sizes and can be equipped with a wide range of bases with different functionalities. The collection also offers numerous customization possibilities to adapt to the requirements and style of each project.

สเปคสินค้า
  • BINAR 60 - Armchair with low back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift + tilt mechanism)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BIN0015
  • Product familyBINAR 60
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BINAR 60
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)820
  • กว้าง (มิลลิเมตร)660
  • ความลึก (มิลลิเมตร)660
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม