เผยแพร่สินค้าของคุณ
BIN0030MA - Armchair with low back and 4 spoke wooden swivel base
BIN0030MA - Armchair with low back and 4 spoke wooden swivel base
BIN0030MA - Armchair with low back and 4 spoke wooden swivel base
BIN0030MA - Armchair with low back and 4 spoke wooden swivel base
BIN0030MA - Armchair with low back and 4 spoke wooden swivel base
    INCLASS

    BIN0030MA - Armchair with low back and 4 spoke wooden swivel base

    BINAR 60 - Armchair with low back and 4 spoke wooden swivel base

    Refined design, versatility and comfort are the hallmarks of BINAR 60. A complete family of armchairs designed to be easily integrated into diverse contexts and spaces while keeping a common aesthetic. The armchairs are available with two backrest sizes and can be equipped with a wide range of bases with different functionalities. The collection also offers numerous customization possibilities to adapt to the requirements and style of each project.

    สเปคสินค้า
    • BINAR 60 - Armchair with low back and 4 spoke wooden swivel base.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BIN0030MA
    • Product familyBINAR 60
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์BINAR 60
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)740
    • กว้าง (มิลลิเมตร)620
    • ความลึก (มิลลิเมตร)550
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม