เผยแพร่สินค้าของคุณ
BIN0115 - Armchair with medium back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift + tilt mechanism)
BIN0115 - Armchair with medium back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift + tilt mechanism)
BIN0115 - Armchair with medium back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift + tilt mechanism)
BIN0115 - Armchair with medium back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift + tilt mechanism)
    INCLASS

    BIN0115 - Armchair with medium back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift + tilt mechanism)

    BINAR 60 - Armchair with medium back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift + tilt mechanism)

    Refined design, versatility and comfort are the hallmarks of BINAR 60. A complete family of armchairs designed to be easily integrated into diverse contexts and spaces while keeping a common aesthetic. The armchairs are available with two backrest sizes and can be equipped with a wide range of bases with different functionalities. The collection also offers numerous customization possibilities to adapt to the requirements and style of each project.

    สเปคสินค้า
    • BINAR 60 - Armchair with medium back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift + tilt mechanism)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BIN0115
    • Product familyBINAR 60
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์BINAR 60
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)900
    • กว้าง (มิลลิเมตร)660
    • ความลึก (มิลลิเมตร)660
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม