เผยแพร่สินค้าของคุณ
DUN0045MA - Lounge chair with high back and 4 spoke wooden swivel base
DUN0045MA - Lounge chair with high back and 4 spoke wooden swivel base
DUN0045MA - Lounge chair with high back and 4 spoke wooden swivel base
DUN0045MA - Lounge chair with high back and 4 spoke wooden swivel base
DUN0045MA - Lounge chair with high back and 4 spoke wooden swivel base
    INCLASS

    DUN0045MA - Lounge chair with high back and 4 spoke wooden swivel base

    DUNAS XL - Lounge chair with high back and 4 spoke wooden swivel base

    Designed by Christophe Pillet, the DUNAS XL collection represents the essence of lounge seating. The elegant seating bodies are available in two heights, and can be combined with different swivel or fixed bases available in metal or wood. Its enveloping and fluid shapes, together with a sophisticated design of pure and elegant lines, are an invitation to take a seat, relax and unwind.

    สเปคสินค้า
    • DUNAS XL - Lounge chair with high back and 4 spoke wooden swivel base
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DUN0045MA
    • Product familyDUNAS XL
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์DUNAS XL
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1050
    • กว้าง (มิลลิเมตร)980
    • ความลึก (มิลลิเมตร)730
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองWood
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)18.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง