เผยแพร่สินค้าของคุณ
DUN0140MA - Armchair with 4 spoke wooden swivel base
DUN0140MA - Armchair with 4 spoke wooden swivel base
DUN0140MA - Armchair with 4 spoke wooden swivel base
DUN0140MA - Armchair with 4 spoke wooden swivel base
    INCLASS

    DUN0140MA - Armchair with 4 spoke wooden swivel base

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)

    DUNAS XS - Armchair with 4 spoke wooden swivel base

    DUNAS XS seating collection arises from the pursuit of a transversal and iconic design that can inhabit the most diverse spaces and environments. The family is generated by combining comfortable seats, available with and without arms, with a wide variety of bases of different functionality. The wide range of finishes and bases available offers great possibilities for use in all types of contexts and spaces. Refinement, formal clarity and essential elegance are the hallmarks of this versatile collection of seating designed by Christophe Pillet.

    สเปคสินค้า
    • DUNAS XS - Armchair with 4 spoke wooden swivel base
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DUN0140MA
    • Product familyDUNAS XS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์DUNAS XS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)700
    • ความลึก (มิลลิเมตร)580
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองWood
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม