เผยแพร่สินค้าของคุณ
DUN0530 - Ottoman with 4 spoke aluminum base
DUN0530 - Ottoman with 4 spoke aluminum base
DUN0530 - Ottoman with 4 spoke aluminum base
DUN0530 - Ottoman with 4 spoke aluminum base
DUN0530 - Ottoman with 4 spoke aluminum base
    INCLASS

    DUN0530 - Ottoman with 4 spoke aluminum base

    DUNAS LOUNGE - Ottoman with 4 spoke aluminum base

    The new DUNAS LOUNGE collection extends the possibilities of the renowned DUNAS family. An exclusive collection of refined and elegant lounge armchairs, designed to bring style and comfort into corporate, hospitality, or residential environments. The collection comprises armchairs with high or medium backrest and a matching ottoman. Both the armchairs and ottoman can be customized with a wide variety of upholstery fabrics and leathers. The base is equipped with self-return swivel movement and can be finished in polished or painted aluminum.

    สเปคสินค้า
    • DUNAS LOUNGE - Ottoman with 4 spoke aluminum base
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DUN0530
    • Product familyDUNAS LOUNGE
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์DUNAS LOUNGE
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)410
    • กว้าง (มิลลิเมตร)690
    • ความลึก (มิลลิเมตร)630
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองAluminium
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ