เผยแพร่สินค้าของคุณ
ELX0030 - Table base with height 103cm (top not included)
INCLASS

ELX0030 - Table base with height 103cm (top not included)

ELIX - Table base with height 103cm (top not included)

ELX0030 - TAP0090TP - TAP0100TP - TAP0808TP - TAP2410TO

ELIX is a collection of versatile tables that stand out by its timeless and essential design. The collection is characterized by an elegant and functional base with four aluminum spokes that allows multiple tables to be configured. The tables are available in three heights with round or square tops in different sizes and materials. Both the tops and the bases, are available in a wide range of finishes that allow multiple combinations facilitating its integration in multiple meeting, hospitality or domestic spaces.

สเปคสินค้า
  • ELIX - Table base with height 103cm (top not included)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ELX0030
  • Product familyELIX
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ELIX
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1030
  • กว้าง (มิลลิเมตร)880
  • ความลึก (มิลลิเมตร)880
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองWood-Plastic Composite (WPC)
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.9
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ