เผยแพร่สินค้าของคุณ
ESC023XTA - Seat W.40cm
INCLASS

ESC023XTA - Seat W.40cm

ESCALAS - Seat W.40cm

ESC0230TA - ESC0235TA - ESC0237TA

ESCALAS is a modular collection of sofas and benches designed to inhabit modern lounge spaces and waiting environments. The collection stands out for its elegant, balanced and timeless design. The ESCALAS sofas are built combining different elements such as upholstered seats, with or without backrests, arms of different formats, privacy panels and table tops over horizontal platforms of different sizes. The result is a highly configurable collection that allows to create both traditional sofas or complex modular shapes that will easily fit into the most varied projects and spaces.

สเปคสินค้า
  • ESCALAS - Seat W.40cm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ESC023XTA
  • Product familyESCALAS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ESCALAS
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)420
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)400
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักUpholstery
  • วัสดุรองUpholstery
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา