เผยแพร่สินค้าของคุณ
ESC0600 - Single armchair W.80cm with low arms
INCLASS

ESC0600 - Single armchair W.80cm with low arms

4.3 จาก 5 ดาว4.3(6 รีวิว)

ESCALAS - Single armchair W.80cm with low arms

ESC0600 - ESC0600

ESCALAS is a modular collection of sofas and benches designed to inhabit modern lounge spaces and waiting environments. The collection stands out for its elegant, balanced and timeless design. The ESCALAS sofas are built combining different elements such as upholstered seats, with or without backrests, arms of different formats, privacy panels and table tops over horizontal platforms of different sizes. The result is a highly configurable collection that allows to create both traditional sofas or complex modular shapes that will easily fit into the most varied projects and spaces.

สเปคสินค้า
  • ESCALAS - Single armchair W.80cm with low arms
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ESC0600
  • Product familyESCALAS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ESCALAS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)690
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักUpholstery
  • วัสดุรองUpholstery
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)38.2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (20)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (9)