เผยแพร่สินค้าของคุณ
KER0020 - Armchair with 4 legs
KER0020 - Armchair with 4 legs
KER0020 - Armchair with 4 legs
KER0020 - Armchair with 4 legs
KER0020 - Armchair with 4 legs
KER0020 - Armchair with 4 legs
KER0020 - Armchair with 4 legs
    INCLASS

    KER0020 - Armchair with 4 legs

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(5 รีวิว)

    KERN - Armchair with 4 legs

    KERN is a broad system of modular seating elements designed for gathering and waiting. A fully modular family of elements that can be used independently or be freely combined to create functional and unique compositions suitable for any interaction or waiting space. KERN modules can be easily rearranged to create modern and flexible spaces to wait, meet, work or simply relax.

    Its full modular spirit and the wide variety of modules available, make it a truly adaptable and transversal system suitable for every interaction space or context. KERN is composed by four collections: sofas, modular seats, meeting booths and occasional tables.

    The combination of these four collections creates a complete universe of versatile elements able to solve the needs of today´s interaction and waiting spaces.

    สเปคสินค้า
    • KERN - Armchair with 4 legs

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ker0020
    • Product familyKERN
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์KERN
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)740
    • กว้าง (มิลลิเมตร)715
    • ความลึก (มิลลิเมตร)880
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)24.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม