เผยแพร่สินค้าของคุณ
ESC0640 - Low table 80x80cm
ESC0640 - Low table 80x80cm
    INCLASS

    ESC0640 - Low table 80x80cm

    ESCALAS - Low table 80x80cm

    ESC0640 - ESC0640

    ESCALAS is a modular collection of sofas and benches designed to inhabit modern lounge spaces and waiting environments. The collection stands out for its elegant, balanced and timeless design. The ESCALAS sofas are built combining different elements such as upholstered seats, with or without backrests, arms of different formats, privacy panels and table tops over horizontal platforms of different sizes. The result is a highly configurable collection that allows to create both traditional sofas or complex modular shapes that will easily fit into the most varied projects and spaces.

    สเปคสินค้า
    • ESCALAS - Low table 80x80cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ESC0640
    • Product familyESCALAS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ESCALAS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)300
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักUpholstery
    • วัสดุรองUpholstery
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)27.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา