เผยแพร่สินค้าของคุณ
ITP0020 - Task chair with synchro mechanism and mesh backrest
ITP0020 - Task chair with synchro mechanism and mesh backrest
ITP0020 - Task chair with synchro mechanism and mesh backrest
ITP0020 - Task chair with synchro mechanism and mesh backrest
    INCLASS

    ITP0020 - Task chair with synchro mechanism and mesh backrest

    ITEK PRO - Task chair with synchro mechanism and mesh backrest (black base) ITEK PRO is a collection of task chairs equipped with advanced ergonomic elements to provide a high degree of comfort to all types of users. The collection stands out for its striking design and its 3D technical mesh back, which offers a perfect combination of comfort and modernity. In addition to this, the chair convinces with all the features it incorporates, highlighting its synchronized tilting movement and its practical lumbar adjustment. The chairs can be equipped with a synchronized tilting mechanism with five locking positions and integrated seat with height and depth adjustment. The chairs can also be customized with adjustable or fixed arms, as well as with different types of bases and casters.
    สเปคสินค้า
    • ITEK PRO - Task chair with synchro mechanism and mesh backrest (black base)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ITP0020
    • Product familyITEK PRO
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ITEK PRO
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)670
    • ความลึก (มิลลิเมตร)740
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองAluminium
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน