เผยแพร่สินค้าของคุณ
KOR0330 - Armchair with high back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift)
KOR0330 - Armchair with high back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift)
    INCLASS

    KOR0330 - Armchair with high back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift)

    KORI - Armchair with high back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift)

    Designed for executive and meeting spaces, KORI collection is all about nature. A soft body rounded like a river pebble and a backrest gently curved like a leaf. A diecast armrest which reminds us the organic shell that we can find on the beach. All of these natural curves create a comfortable and elegant armchair, available in three sizes, to work with blending timeless elegance and ecological conviction. Beyond the fact that KORI (Cauri) is the name of an African well-known seashell, recognized to give luck to its owner, the executive chair system takes its inspiration in the forms of nature and is an invitation to travel through your senses to enhance the comfort at work.

    สเปคสินค้า
    • KORI - Armchair with high back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.KOR0330
    • Product familyKORI
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์KORI
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1360
    • กว้าง (มิลลิเมตร)740
    • ความลึก (มิลลิเมตร)740
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม