เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAN0010 - Occasional side table with wooden top and steel base.
LAN0010 - Occasional side table with wooden top and steel base.
LAN0010 - Occasional side table with wooden top and steel base.
    INCLASS

    LAN0010 - Occasional side table with wooden top and steel base.

    LAN - Occasional side table with wooden top and steel base.

    With a smart and contemporary design, LAN side tables are a practical and versatile accessory designed to accompany sofas, armchairs and tables. LAN tables are available in two sizes and can be used as a support for a laptop or tablet, for taking notes or simply as a place to leave a cup of coffee. The tops have an elegant beveled edge and are available in natural oak, solid fenix, and also in a broad range of lacquered colours. The metallic legs can be finished in all colours from the INCLASS sample card. Their functionality, essential design and the wide range of available finishes make them ideal to blend in all kind of contexts and spaces.

    สเปคสินค้า
    • LAN - Occasional side table with wooden top and steel base.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LAN0010
    • Product familyLAN
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์LAN
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)660
    • กว้าง (มิลลิเมตร)420
    • ความลึก (มิลลิเมตร)280
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ