เผยแพร่สินค้าของคุณ
LEA0610 - Chair with upholstered seat and back
LEA0610 - Chair with upholstered seat and back
    INCLASS

    LEA0610 - Chair with upholstered seat and back

    LEA - Chair with upholstered seat and back.

    LEA is a collection of chairs and stools with an identity marked by a refined and light silhouette that is at the same time strong and unique. The curved shape of the backrest makes it comfortable and recognizable. The family is made up of chairs and stools available in two heights. To achieve greater functionality, both the chairs and the stools are stackable. The design and the variety of finishes available, allow this to be a very transversal collection that can be easily integrated in diverse spaces and contexts such as: restaurants, cafes, workplaces, learning rooms, and private residences.

    สเปคสินค้า
    • LEA - Chair with upholstered seat and back.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LEA0610
    • Product familyLEA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์LEA
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)770
    • กว้าง (มิลลิเมตร)510
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง