เผยแพร่สินค้าของคุณ
LIN0550 - 5 seater bench with wooden mono-shells
LIN0550 - 5 seater bench with wooden mono-shells
LIN0550 - 5 seater bench with wooden mono-shells
LIN0550 - 5 seater bench with wooden mono-shells
LIN0550 - 5 seater bench with wooden mono-shells
LIN0550 - 5 seater bench with wooden mono-shells
    INCLASS

    LIN0550 - 5 seater bench with wooden mono-shells

    3.7 จาก 5 ดาว3.7(6 รีวิว)

    LIN WOOD - 5 seater bench with wooden mono-shells

    LIN WOOD is an innovative system of multiple seats, designed to inhabit high-traffic indoor public spaces. With a refined and timeless design, the collection is completely modular and allows multiple configurations to be created. The structure and arms are entirely made of aluminum alloy, a sustainable material which allows the creation of resistant and light benches, with minimal maintenance and 100% recyclable. Using intermediate legs and connection tables, the system allows the creation of benches with different shapes and infinite length. The combination of aluminum, wood and upholstery allows the creation of benches with high performance that are at the same time comfortable, welcoming and provide warmth to the spaces where they are located.

    สเปคสินค้า
    • LIN WOOD - 5 seater bench with wooden mono-shells
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LIN0550
    • Product familyLIN WOOD
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์LIN WOOD
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)830
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2960
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองAluminium
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)42.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง