เผยแพร่สินค้าของคุณ
NIM0020 - Chair with 4 leg frame (wooden shell)
NIM0020 - Chair with 4 leg frame (wooden shell)
NIM0020 - Chair with 4 leg frame (wooden shell)
NIM0020 - Chair with 4 leg frame (wooden shell)
NIM0020 - Chair with 4 leg frame (wooden shell)
NIM0020 - Chair with 4 leg frame (wooden shell)
    INCLASS

    NIM0020 - Chair with 4 leg frame (wooden shell)

    NIM - Chair with 4 leg frame (wooden shell)

    Masterfully designed by the YONOH studio, NIM is a collection of chairs and stools for versatile use, that stand out for its elegant, fluid and transversal design. The comfortable mono-shells seats are available in beech, oak and walnut veneer or come fully upholstered in two versions. The fully upholstered versions can carry a decorative piped edge on its contour in contrast to the upholstery. NIM chairs are available with three different bases: sled, four steel leg and four wooden leg. The warmth of the wooden shells and the textures of the upholsteries will inspire friendly and welcoming environments in spaces for public use and private residences.

    สเปคสินค้า
    • NIM - Chair with 4 leg frame (wooden shell)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.NIM0020
    • Product familyNIM
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์NIM
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)780
    • กว้าง (มิลลิเมตร)550
    • ความลึก (มิลลิเมตร)540
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง