เผยแพร่สินค้าของคุณ
NIM0175 - High stool with sled frame (upholstered shell)
NIM0175 - High stool with sled frame (upholstered shell)
    INCLASS

    NIM0175 - High stool with sled frame (upholstered shell)

    NIM - High stool with sled frame (upholstered shell)

    Masterfully designed by the YONOH studio, NIM is a collection of chairs and stools for versatile use, that stand out for its elegant, fluid and transversal design. The comfortable mono-shells seats are available in beech, oak and walnut veneer or come fully upholstered in two versions. The fully upholstered versions can carry a decorative piped edge on its contour in contrast to the upholstery. NIM chairs are available with three different bases: sled, four steel leg and four wooden leg. The warmth of the wooden shells and the textures of the upholsteries will inspire friendly and welcoming environments in spaces for public use and private residences.

    สเปคสินค้า
    • NIM - High stool with sled frame (upholstered shell)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.NIM0175
    • Product familyNIM
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์NIM
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1010
    • กว้าง (มิลลิเมตร)410
    • ความลึก (มิลลิเมตร)470
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง