เผยแพร่สินค้าของคุณ
OSW0084MA - High chair with wooden 4 leg frame
OSW0084MA - High chair with wooden 4 leg frame
OSW0084MA - High chair with wooden 4 leg frame
OSW0084MA - High chair with wooden 4 leg frame
OSW0084MA - High chair with wooden 4 leg frame
    INCLASS

    OSW0084MA - High chair with wooden 4 leg frame

    OSWELL - High chair with wooden 4 leg frame OSWELL embraces essential beauty, intelligent versatility and sustainability to bring spaces to life with its unique design and limitless adaptability. The original mono-shell and warm surface texture define the identity of this versatile collection. A unique piece with organic, enveloping forms, designed to provide comfort and beauty in a single gesture. The wide range of finishes and the base options available allow a seamless integration into diverse spaces and contexts.
    สเปคสินค้า
    • OSWELL - High chair with wooden 4 leg frame
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.OSW0084MA
    • Product familyOSWELL
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์OSWELL
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1115
    • กว้าง (มิลลิเมตร)495
    • ความลึก (มิลลิเมตร)530
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง