เผยแพร่สินค้าของคุณ
PAU1130TA - Modular seat with backrest and right upholstered arm W.210cm
INCLASS

PAU1130TA - Modular seat with backrest and right upholstered arm W.210cm

PAU - Modular seat with backrest and right upholstered arm W.210cm

PAU is a versatile collection of upholstered modular elements that can be freely configured to adapt to the most diverse spaces and environments. The collection is made up of upholstered seats and sofas of different sizes which can be freely combined to create endless configurations. The sofas are available with fully upholstered arms or with steel arms. The visual identity of the collection aims for neutrality and timelessness enabling maximum possibilities of integration in all kinds of projects.

สเปคสินค้า
  • PAU - Modular seat with backrest and right upholstered arm W.210cm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PAU1130TA
  • Product familyPAU
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PAU
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)720
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2100
  • ความลึก (มิลลิเมตร)800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
  • วัสดุรองWood
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)46
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา