เผยแพร่สินค้าของคุณ
PL70218 - Upholstered seat with backrest for bench L.180cm
PL70218 - Upholstered seat with backrest for bench L.180cm
PL70218 - Upholstered seat with backrest for bench L.180cm
PL70218 - Upholstered seat with backrest for bench L.180cm
PL70218 - Upholstered seat with backrest for bench L.180cm
PL70218 - Upholstered seat with backrest for bench L.180cm
    INCLASS

    PL70218 - Upholstered seat with backrest for bench L.180cm

    PLANIA BENCH - Upholstered seat with backrest for bench L.180cm

    PLANIA BENCH es una versátil colección de bancos modulares caracterizados por un diseño lineal, elegante y atemporal. Una colección que combina funcionalidad, flexibilidad y diseño. Los bancos PLANIA están disponibles en una amplia gama de tamaños, con o sin respaldo, y se pueden construir con diferentes tipos de patas. Para una completa funcionalidad, la colección ofrece una serie de elementos de unión que permiten configurar múltiples formas y combinaciones facilitando su integración en todo tipo de ambientes y espacios.

    สเปคสินค้า
    • PLANIA BENCH - Upholstered seat with backrest for bench L.180cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PL70218
    • Product familyPLANIA BENCH
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์PLANIA BENCH
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)825
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองWood
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)34
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง