เผยแพร่สินค้าของคุณ
PL70224 - Upholstered seat with backrest for bench L.240cm
INCLASS

PL70224 - Upholstered seat with backrest for bench L.240cm

PLANIA BENCH - Upholstered seat with backrest for bench L.240cm

PLANIA BENCH es una versátil colección de bancos modulares caracterizados por un diseño lineal, elegante y atemporal. Una colección que combina funcionalidad, flexibilidad y diseño. Los bancos PLANIA están disponibles en una amplia gama de tamaños, con o sin respaldo, y se pueden construir con diferentes tipos de patas. Para una completa funcionalidad, la colección ofrece una serie de elementos de unión que permiten configurar múltiples formas y combinaciones facilitando su integración en todo tipo de ambientes y espacios.

สเปคสินค้า
  • PLANIA BENCH - Upholstered seat with backrest for bench L.240cm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PL70224
  • Product familyPLANIA BENCH
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PLANIA BENCH
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)825
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)500
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
  • วัสดุรองWood
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)43.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (20)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (9)