เผยแพร่สินค้าของคุณ
UNN0055MA - Chair with 4 spoke wooden swivel base
UNN0055MA - Chair with 4 spoke wooden swivel base
UNN0055MA - Chair with 4 spoke wooden swivel base
UNN0055MA - Chair with 4 spoke wooden swivel base
UNN0055MA - Chair with 4 spoke wooden swivel base
    INCLASS

    UNN0055MA - Chair with 4 spoke wooden swivel base

    UNNIA - Chair with 4 spoke wooden swivel base

    Designed by Simon Pengelly, UNNIA is an extensive collection of versatile chairs, armchairs, stools and benches with a unique concept of colour and finish combinations. Its design allows plastic or upholstered seats and backrests to be combined, in one or two colours, with a varied range of bases of different functionality. The concept allows the configuration of an endless number of customised designs that adapt to a diversity of contexts, spaces or decorative styles. UNNIA collection has been awarded the prestigious design prize: “Design Guild Mark”.

    สเปคสินค้า
    • UNNIA - Chair with 4 spoke wooden swivel base
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.UNN0055MA
    • Product familyUNNIA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์UNNIA
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)805
    • กว้าง (มิลลิเมตร)470
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองWood
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม